カテゴリ別の参照
種類別に選択
トランジスタ出力のフォトカプラ エミュレータ
従来型フォトカプラのドロップイン代替 (直接の置き換え) が可能です。TI の各種フォトカプラ エミュレータは、ダイオード エミュレータ入力とトランジスタ出力を採用しており、電源帰還ループなどのアプリケーションでアナログ データを送信することができます。
絶縁型ゲート・ドライブ向けフォトカプラ・エミュレータ
TI の各種フォトカプラ・エミュレーション型ゲート・ドライバは、ノイズ耐性の向上や、部品のタイミング・スキューの改善を実現し、従来のフォトカプラ形式ゲート・ドライバとピン互換で、直接差し替え可能です。
新製品
車載、100% ~ 155% の CTR (電流伝達率)、DC 入力、トランジスタ出力、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータ
概算価格 (USD) 1ku | 0.45
DC input, normally open output, single-channel isolated switch opto-emulator
概算価格 (USD) 1ku | 0.5
従来のフォトカプラをフォトカプラ・エミュレータにアップグレード
複数のピン互換パッケージ
既存のフォトカプラに代わるピン互換の高性能代替品は、複数の業界標準パッケージに封止済みであり、最適な製品を選定すると、設計の作り込みプロセスを簡素化できます。
経年劣化の効果はほとんどなし
フォトカプラの経年劣化を補償する必要がなくなります。フォトカプラ・エミュレータには、経年劣化の効果や温度に起因する変動がほとんどないので (内部 LED を使用していないので輝度低下がなく、半導体のイオン・マイグレーションによるごくわずかな劣化のみ)、ダイオード・エミュレーション入力段の消費電力は小さくなります。
信頼性の高い絶縁能力
最大 3,750VRMS の絶縁定格、最大 10kV のサージ対処能力、最小 ±85kV/μs の同相過渡耐性を達成しているので、デザインとシグナル・インテグリティを保護できます。
絶縁技術に関する理解を深める
高い信頼性と低コストを両立した TI の絶縁テクノロジーを採用すると、高電圧の課題に対処できます。TI 独自の絶縁手法を採用すると、性能を犠牲にせずに、絶縁規格を上回る水準を達成できます。TI の絶縁テクノロジーのページにアクセスすると、より高い信頼性とより低いシステム コストを両立した絶縁を採用して、安全性を向上させる方法を確認できます。